??
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions
CAD-Modellauswahl
PS02026
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
04-1 (6 x 2,8 mm) - Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex - Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Stückliste
PS02026
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
6 mm
W
Innere Breite
2.8 mm
DR
Rollen
4.0 mm
R
Radius
6 mm
C
Radiusbreite
0.7 mm
H1
Zahnbreite
2.6 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Himweis
D
mm
H
mm