??
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
Embedded user actions
Selección de modelo CAD
PS02026
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
04-1 (6 x 2,8 mm) - Piñones para cadena simple, de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista de materiales
PS02026
CODE
Código
P
Paso
6 mm
W
Ancho interno
2.8 mm
DR
Rodillo
4.0 mm
R
Radio diente
6 mm
C
Ancho radio
0.7 mm
H1
Ancho diente
2.6 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm