??
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
Embedded user actions
Selezione modello CAD
PS02026
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
04-1 (6 x 2,8 mm) - Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista materiale
PS02026
CODE
Codice
P
Passo
6 mm
W
Larghezza interna
2.8 mm
DR
Rullo
4.0 mm
R
Raggio dente
6 mm
C
Larghezza raggio
0.7 mm
H1
Largh. dente
2.6 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm