??
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Embedded user actions
Choix du modèle CAO
PS02026
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
04-1 (6 x 2,8 mm) - Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Nomenclature
PS02026
CODE
Rèfèrence
P
Pas
6 mm
W
Largeur interieure
2.8 mm
DR
Rouleau
4.0 mm
R
Rayon de denture
6 mm
C
Largeur de rayon
0.7 mm
H1
Larg. de denture
2.6 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Remarque
D
mm
H
mm