??
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
Embedded user actions
Selección de modelo CAD
PD04023
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
05B-2 (8 x 3,0 mm) - Piñones para cadena doble, de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista de materiales
PD04023
CODE
Código
P
Paso
8 mm
W
Ancho interno
3.0 mm
DR
Rodillo
5.0 mm
R
Radio diente
8 mm
C
Ancho radio
1.0 mm
H2
Ancho diente
8.3 mm
L
Ancho diente
2.7 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm