??
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
Embedded user actions
Selezione modello CAD
TT05023
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
06B-3 (9,525 x 5,72 mm) - Pignoni per bussole coniche (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista materiale
TT05023
CODE
Codice
P
Passo
9.525 mm
W
Larghezza interna
5.72 mm
DR
Rullo
6.35 mm
R
Raggio dente
10 mm
C
Larghezza raggio
1 mm
L
Largh. dente
5.2 mm
H3
Largh. dente
25.6 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
per Bussola
ET
Esecuzione Tipo