피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@satispa.com
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
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/sp08b_1_ghisa.prj},{NB=RS09057},{CODE=RS09057},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{H1=7.2},{Z=57},{DE=236.4},{DP=230.54},{DD=70},{D=19},{H=40},{L5=13},{L3=9},{L4=8},{DM100=90},{DM200=180},{L1=28},{L2=28},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
RS09057
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
RS09057
CODE
Code
RS09057
RS09057
P
Pitch
12.7
mm
W
Internal width
7.75
mm
DR
Roller
8.51
mm
R
Tooth radius
13
mm
C
Radius width
1.3
mm
H1
Tooth width
7.2
mm
Z
57
57
DE
236.4
236.4
mm
DP
230.54
230.54
mm
DD
70
70
mm
D
19
19
mm
H
40
40
mm