??
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
Embedded user actions
Selección de modelo CAD
TS09T21
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Piñones para casquillos cónicos con dientes tratados (45 ÷ 55 HRC)
Lista de materiales
TS09T21
CODE
Código
P
Paso
12.7 mm
W
Ancho interno
7.75 mm
DR
Rodillo
8.51 mm
R
Radio diente
13 mm
C
Ancho radio
1.3 mm
H1
Ancho diente
7.2 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
para Casquillos cónicos
ET
Tipo
1