??
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Embedded user actions
Choix du modèle CAO
TS09T21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Pignons à moyeu amovible avec denture traitée (45 ÷ 55 HRC)
Nomenclature
TS09T21
CODE
Rèfèrence
P
Pas
12.7 mm
W
Largeur interieure
7.75 mm
DR
Rouleau
8.51 mm
R
Rayon de denture
13 mm
C
Largeur de rayon
1.3 mm
H1
Larg. de denture
7.2 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
pour Moyeux amovibles
ET
Type
1