??
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
Embedded user actions
Selección de modelo CAD
GT09057
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
08B-3 (12,7 x 7,75 mm) - Rueda en fundicion para casquillos conicos (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista de materiales
GT09057
CODE
Código
P
Paso
12.7 mm
W
Ancho interno
7.75 mm
DR
Rodillo
8.51 mm
R
Radio diente
13 mm
C
Ancho radio
1.3 mm
L
Ancho diente
7 mm
H3
Ancho diente
34.9 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
para Casquillos cónicos