??
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions
CAD-Modellauswahl
RS10057
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Kettenräder aus Gusseisen (DIN 8187 ISO/R 606)
Stückliste
RS10057
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
15.875 mm
W
Innere Breite
9.650 mm
DR
Rollen
10.16 mm
R
Radius
16 mm
C
Radiusbreite
2 mm
H1
Zahnbreite
9.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm