??
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Embedded user actions
Choix du modèle CAO
RS10057
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Roues en fonte (DIN 8187 ISO/R 606)
Nomenclature
RS10057
CODE
Rèfèrence
P
Pas
15.875 mm
W
Largeur interieure
9.650 mm
DR
Rouleau
10.16 mm
R
Rayon de denture
16 mm
C
Largeur de rayon
2 mm
H1
Larg. de denture
9.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm