??
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
Embedded user actions
Selezione modello CAD
PS11028
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista materiale
PS11028
CODE
Codice
P
Passo
19.05 mm
W
Larghezza interna
11.68 mm
DR
Rullo
12.07 mm
R
Raggio dente
19 mm
C
Larghezza raggio
2 mm
H1
Largh. dente
11.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm