??
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions
CAD-Modellauswahl
PD11028
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Kettenräder mit einseitiger Nabe für Duplex - Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Stückliste
PD11028
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
19.05 mm
W
Innere Breite
11.68 mm
DR
Rollen
12.07 mm
R
Radius
19 mm
C
Radiusbreite
2 mm
L
Zahnbreite
10.8 mm
H2
Zahnbreite
30.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Himweis
D
mm
H
mm