??
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
Embedded user actions
Selección de modelo CAD
PD11028
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Piñones para cadena doble, de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista de materiales
PD11028
CODE
Código
P
Paso
19.05 mm
W
Ancho interno
11.68 mm
DR
Rodillo
12.07 mm
R
Radio diente
19 mm
C
Ancho radio
2 mm
L
Ancho diente
10.8 mm
H2
Ancho diente
30.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm