??
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Embedded user actions
Choix du modèle CAO
PD11028
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Pignons avec moyeu déporté pour chaînes doubles, à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Nomenclature
PD11028
CODE
Rèfèrence
P
Pas
19.05 mm
W
Largeur interieure
11.68 mm
DR
Rouleau
12.07 mm
R
Rayon de denture
19 mm
C
Largeur de rayon
2 mm
L
Larg. de denture
10.8 mm
H2
Larg. de denture
30.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Remarque
D
mm
H
mm