??
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
Embedded user actions
Selezione modello CAD
TS11T20
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
12B R. 12,07 - Pignoni per bussole coniche temprati ad induzione sui denti (45 ÷ 55 HRC)
Lista materiale
TS11T20
CODE
Codice
P
Passo
19.05 mm
W
Larghezza interna
11.68 mm
DR
Rullo
12.07 mm
R
Raggio dente
19 mm
C
Larghezza raggio
2.0 mm
H1
Largh. dente
11.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
per Bussola
ET
Esecuzione Tipo
1