??
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions
CAD-Modellauswahl
PD12028
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Kettenräder mit einseitiger Nabe für Duplex - Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Stückliste
PD12028
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
25.4 mm
W
Innere Breite
17.02 mm
DR
Rollen
15.88 mm
R
Radius
26 mm
C
Radiusbreite
2.5 mm
L
Zahnbreite
15.8 mm
H2
Zahnbreite
47.7 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Himweis
D
mm
H
mm