??
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Embedded user actions
Choix du modèle CAO
PD12028
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Pignons avec moyeu déporté pour chaînes doubles, à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Nomenclature
PD12028
CODE
Rèfèrence
P
Pas
25.4 mm
W
Largeur interieure
17.02 mm
DR
Rouleau
15.88 mm
R
Rayon de denture
26 mm
C
Largeur de rayon
2.5 mm
L
Larg. de denture
15.8 mm
H2
Larg. de denture
47.7 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Remarque
D
mm
H
mm