??
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions
CAD-Modellauswahl
TT12027
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
16B-3 (25,4 x 17,02 mm) - Kettenräder für Taper-Spannbuchsen (DIN 8187 ISO/R 606)
Stückliste
TT12027
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
25.4 mm
W
Innere Breite
17.02 mm
DR
Rollen
15.88 mm
R
Radius
26 mm
C
Radiusbreite
2.5 mm
L
Zahnbreite
15.8 mm
H3
Zahnbreite
79.6 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
79.6 mm
PB
für Buchse
ET
Typ
5