??
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
Embedded user actions
Selección de modelo CAD
TT12027
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
16B-3 (25,4 x 17,02 mm) - Piñones para casquillos cónicos (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista de materiales
TT12027
CODE
Código
P
Paso
25.4 mm
W
Ancho interno
17.02 mm
DR
Rodillo
15.88 mm
R
Radio diente
26 mm
C
Ancho radio
2.5 mm
L
Ancho diente
15.8 mm
H3
Ancho diente
79.6 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
79.6 mm
PB
para Casquillos cónicos
ET
Tipo
5