??
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
Embedded user actions
Selezione modello CAD
TT12027
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
16B-3 (25,4 x 17,02 mm) - Pignoni per bussole coniche (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista materiale
TT12027
CODE
Codice
P
Passo
25.4 mm
W
Larghezza interna
17.02 mm
DR
Rullo
15.88 mm
R
Raggio dente
26 mm
C
Larghezza raggio
2.5 mm
L
Largh. dente
15.8 mm
H3
Largh. dente
79.6 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
79.6 mm
PB
per Bussola
ET
Esecuzione Tipo
5