??
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions
CAD-Modellauswahl
RS13045
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
20B-1 (31,75 x 19,56 mm) - Kettenräder aus Gusseisen (DIN 8187 ISO/R 606)
Stückliste
RS13045
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
31.750 mm
W
Innere Breite
19.56 mm
DR
Rollen
19.05 mm
R
Radius
32 mm
C
Radiusbreite
3.5 mm
H1
Zahnbreite
18.5 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm