??
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions
CAD-Modellauswahl
TT13019
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
20B-3 (31,75 x 19,56 mm) - Kettenräder für Taper-Spannbuchsen (DIN 8187 ISO/R 606)
Stückliste
TT13019
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
31.75 mm
W
Innere Breite
19.56 mm
DR
Rollen
19.05 mm
R
Radius
32 mm
C
Radiusbreite
3.5 mm
L
Zahnbreite
18.2 mm
H3
Zahnbreite
91.0 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
0 mm
H
91.0 mm
PB
für Buchse
ET
Typ
5