??
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
Embedded user actions
Selezione modello CAD
PD14025
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
24B-2 (38,1 x 25,4 mm) - Pignoni per catene doppie, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista materiale
PD14025
CODE
Codice
P
Passo
38.1 mm
W
Larghezza interna
25.4 mm
DR
Rullo
25.4 mm
R
Raggio dente
38 mm
C
Larghezza raggio
4 mm
L
Largh. dente
23.60 mm
H2
Largh. dente
72 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm