??
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Embedded user actions
Choix du modèle CAO
PD14025
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
24B-2 (38,1 x 25,4 mm) - Pignons avec moyeu déporté pour chaînes doubles, à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Nomenclature
PD14025
CODE
Rèfèrence
P
Pas
38.1 mm
W
Largeur interieure
25.4 mm
DR
Rouleau
25.4 mm
R
Rayon de denture
38 mm
C
Largeur de rayon
4 mm
L
Larg. de denture
23.60 mm
H2
Larg. de denture
72 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Remarque
D
mm
H
mm