??
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions
CAD-Modellauswahl
PS15026
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
28B-1 (44,45 x 30,99 mm) - Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex - Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Stückliste
PS15026
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
44.45 mm
W
Innere Breite
30.99 mm
DR
Rollen
27.94 mm
R
Radius
44 mm
C
Radiusbreite
5 mm
H1
Zahnbreite
29.4 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Himweis
D
mm
H
mm