??
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
Embedded user actions
Selección de modelo CAD
PS15026
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
28B-1 (44,45 x 30,99 mm) - Piñones para cadena simple, de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista de materiales
PS15026
CODE
Código
P
Paso
44.45 mm
W
Ancho interno
30.99 mm
DR
Rodillo
27.94 mm
R
Radio diente
44 mm
C
Ancho radio
5 mm
H1
Ancho diente
29.4 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm