??
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
Embedded user actions
Selezione modello CAD
PS15026
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
28B-1 (44,45 x 30,99 mm) - Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista materiale
PS15026
CODE
Codice
P
Passo
44.45 mm
W
Larghezza interna
30.99 mm
DR
Rullo
27.94 mm
R
Raggio dente
44 mm
C
Larghezza raggio
5 mm
H1
Largh. dente
29.4 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm