??
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Embedded user actions
Choix du modèle CAO
PS15026
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
28B-1 (44,45 x 30,99 mm) - Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Nomenclature
PS15026
CODE
Rèfèrence
P
Pas
44.45 mm
W
Largeur interieure
30.99 mm
DR
Rouleau
27.94 mm
R
Rayon de denture
44 mm
C
Largeur de rayon
5 mm
H1
Larg. de denture
29.4 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Remarque
D
mm
H
mm