피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@satispa.com
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
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/tbs20b_1.prj},{NB=GS13057},{CODE=GS13057},{P=31.750},{W=19.56},{DR=19.05},{R=32},{C=3.5},{H1=18.5},{Z=57},{DE=591.5},{DP=576.36},{DD=160},{H=51},{L5=12},{L3=7},{L4=12},{DM100=170},{DM200=500},{L1=36},{L2=36},{VER=2},{PB=3020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GS13057
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
20B-1 (31,75 x 19,56 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
GS13057
CODE
Code
GS13057
GS13057
P
Pitch
31.750
mm
W
Internal width
19.56
mm
DR
Roller
19.05
mm
R
Tooth radius
32
mm
C
Radius width
3.5
mm
H1
Tooth width
18.5
mm
Z
57
57
DE
591.5
591.5
mm
DP
576.36
576.36
mm
DD
160
160
mm
H
51
51
mm
PB
For Bush
3020
3020