??
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
Embedded user actions
Selezione modello CAD
RS12057
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Pignoni in ghisa (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista materiale
RS12057
CODE
Codice
P
Passo
25.400 mm
W
Larghezza interna
17.02 mm
DR
Rullo
15.88 mm
R
Raggio dente
26 mm
C
Larghezza raggio
2.5 mm
H1
Largh. dente
16.2 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm