??
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
Embedded user actions
Selezione modello CAD
GS10057
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Pignoni in ghisa per bussola (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista materiale
GS10057
CODE
Codice
P
Passo
15.875 mm
W
Larghezza interna
9.65 mm
DR
Rullo
10.16 mm
R
Raggio dente
16 mm
C
Larghezza raggio
1.6 mm
H1
Largh. dente
9.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
per Bussola