??
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions
CAD-Modellauswahl
TS11T20
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
12B R. 12,07 - Kettenräder für Spannbuchse mit gehärteten Zähnen (45 ÷ 55 HRC)
Stückliste
TS11T20
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
19.05 mm
W
Innere Breite
11.68 mm
DR
Rollen
12.07 mm
R
Radius
19 mm
C
Radiusbreite
2.0 mm
H1
Zahnbreite
11.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
für Buchse
ET
Typ
1