피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@satispa.com
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
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/j_pignoni_bussola_tripli/tbs16b_3.prj},{NB=TT12027},{CODE=TT12027},{P=25.4},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2.5},{L=15.8},{H3=79.6},{Z=27},{DE=229.6},{DP=218.79},{DD=0},{H=79.6},{PB=3525},{ET=5},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
TT12027
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
16B-3 (25,4 x 17,02 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
TT12027
CODE
Code
TT12027
TT12027
P
Pitch
25.4
mm
W
Internal width
17.02
mm
DR
Roller
15.88
mm
R
Tooth radius
26
mm
C
Radius width
2.5
mm
L
Tooth width
15.8
mm
H3
Tooth width
79.6
mm
Z
27
27
DE
229.6
229.6
mm
DP
218.79
218.79
mm
DD
0
0
mm
H
79.6
mm
PB
For Bush
3525
3525
ET
Type
5